FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 主图.
Questa immagine riguarda 安装.
Questa immagine riguarda 端口.
Questa immagine riguarda 场景.
Questa immagine riguarda IP68.
Questa immagine riguarda 覆盖.
Questa immagine riguarda 全系列.
Questa immagine riguarda 主图.
Questa immagine riguarda 安装.
Questa immagine riguarda 端口.
Questa immagine riguarda 场景.
Questa immagine riguarda IP68.
Questa immagine riguarda 覆盖.
Questa immagine riguarda 全系列.

AP-T565, punto di accesso da esterno gestito in cloud Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps, roaming senza soluzione di continuità e doppia radio 2x2 MU-MIMO, antenna omnidirezionale integrata, gestibile tramite Airware, controller o standalone (senza iniettore PoE)

Hot #149657
Hot #149657

Broadcom 1024 Clienti Gestito in Cloud

389,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: AP-T565
615 Venduti
16 Recensioni
15 Domande
Pacchetto:
1-Pacchetto
3-Pacchetto
5-Pacchetto
49 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
759 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 3 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Outdoor Punto di Accesso, Roaming senza Interruzioni 2x2 MU-MIMO Doppia Radio

AP-T565 offre una doppia banda simultanea con velocità di accesso fino a 2,4 Gbps, 4 flussi spaziali e antenne omnidirezionali integrate. Supporta la commutazione in modalità FAT/FIT e fornisce un'interfaccia SFP e un'interfaccia 10/100/1000M con alimentazione PoE/locale. L'alloggiamento è progettato con protezione IP68 per ambienti interni ed esterni estremi.È in grado di resistere a condizioni climatiche e ambientali estreme, riducendo così in modo significativo l'installazione e la manutenzione. L'antenna omnidirezionale integrata consente la copertura Wi-Fi nella maggior parte degli scenari. Sono inoltre supportate funzionalità di bridging multi-hop e punto-multipunto per migliorare ulteriormente la flessibilità di implementazione.

Specifiche
Interfacce via Cavo
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1x RJ45 Console porta
Livello Antipolvere e Impermeabile
IP68
Standard Wireless
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Banda di Frequenza
2.4 GHz e 5 GHz
Numero massimo di utenti
1024
Velocità di Trasmissione
2400 Mbps
Numero raccomandato di utenti
64
SSID multipli
32
Tipo di antenna
Antenna omnidirezionale integrata
MIMO
2×2
Guadagna di Antenna
2.4 GHz: 2× 4 dBi
5 GHz: 2× 6 dBi
Modalità operativa
FAT/FIT AP
Raggio di copertura di riferimento
100m
Dimensioni (HxWxD)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
Ambiente
All'aperto
Montaggio
Montaggio a soffitto/asta
Temperatura di Funzionamento
-40 a 65°C (-40 a 149°F)
Consumo di Energia
12.95W
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 65°C (-40 a 149°F)
Alimentatore
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.3A
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Rete Airware basata su Cloud, un Centro di Controllo

Consentono di configurare e gestire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da un'unica postazione centrale per ridurre i costi e i tempi.

Massima Velocità e Capacità con il Wi-Fi 6
Progettato per offrire connessioni più veloci e fluide con una capacità di 1024 dispositivi per scenari esterni vari e complessi.
Chip Broadcom
Tutte le Bande 2400 Mbps
Roaming senza Interruzioni
Compatibile con il Wi-Fi 5
Design Industriale per Ambienti Esterni Difficili

Grado di protezione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, ampia gamma di temperature e protezione contro i fulmini, in grado di resistere agli ambienti più estremi.

Estensione della Copertura con le Antenne Omnidirezionali Integrate

Dotato di un'elevata potenza di trasmissione di 28 dpm, garantisce una buona copertura del segnale per le STA intorno all'AP.

Il Wi-Fi che Aumenta le Prestazioni Aziendali

Fornisce migliori prestazioni multiutente, maggiore efficienza e risparmi energetici ecologici.

Standard Wireless
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frequenza
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Dual Radios
Massima Produttività
2400 Mbps
2400 Mbps
2400 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
5375 Mbps
Dispositivi Client Massimi
1024
1024
1024
1024
256
1024
Dispositivi Clienti Concorrenti
64
64
64
32
64
80
Interfaccia di Rete
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Power-over-Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Gestione
Valutazione IP
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Raccomandato per
Stadi, parcheggi
Stadi, parcheggi
PMI, istituti scolastici, caffè, luoghi di intrattenimento
Hotel, dormitori per studenti, reparti ospedalieri e piccoli uffici
PMI, biblioteche, aule scolastiche
Uffici di medie e grandi imprese, istituti scolastici e spazi commerciali
Ambiente
Esterno
Esterno
Interno
Interno
Interno
Interno
Montaggio
Montaggio a Soffitto/Palo
Montaggio a Parete/Paloaggio a Soffitto/Palo
Soffitto/Parete/Chiave Sagomata/Chiave Triangolare/Trave/Articolo Filettato
Wall-Plate
Soffitto/Parete/Chiave Sagomata/Chiave Triangolare/Trave/Articolo Filettato
Soffitto/Parete/Chiave Sagomata/Chiave Triangolare/Trave/Articolo Filettato
Dimensioni
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm)
6.02"x7.59"x1.02" (153x193x26mm)
3.39"x6.69"x1.69" (63x170x48mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Applicazione (3)Metodo di Installazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
2
0
0
0

A***r

United States

November 10, 2023
5.0
We installed the AP-T565 in our warehouse to provide network connectivity for our AGV carts. It's worth mentioning that the AP-T565 performs exceptionally well in high humidity and low-temperature environments, which is truly amazing!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***e

United States

October 12, 2023
5.0
Great AP to have throughout the house/business for internet access without dropping connection through thick wall construction or other interference. I’ve had FS for years, I love the Airware platform that makes it free and easy to use to manage my network.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

D***n

United Kingdom

September 21, 2023
4.0
Product operates as designed. Works great with excellent range and performance. covers all of my back patio/pool area
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente